Publique sus productos
Oak Classic/Natural - 150mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Classic/Natural - 150mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Classic/Natural - 150mm - 22mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Oak Classic/Natural - 150mm - 22mm - Solid Flooring

    Traducido por Google,

    Roble Clásico/Natural, 22x150mm, 1-4m

    Roble Dinesen

    Ver un roble en la naturaleza es siempre una experiencia impresionante, y su vitalidad es excepcional. Nos enorgullecemos de producir tablones de roble que preservan y respetan la personalidad del árbol. Obtenemos nuestra madera en bruto de grandes robles de hasta 200 años de edad de la mejor calidad de los bosques de Dinamarca y de toda Europa. Junto con el procesamiento cuidadoso, esto hace que Dinesen Oak sea único.

    Clásico

    Sutil estructura con una expresión clásica. Armonioso y tranquilo. Pocos nudos.

    Natural

    Estructura dinámica con una expresión natural. Auténtico y cálido. Más nudos.

    Roble − Longitudes aleatorias

    Los tablones en longitudes aleatorias se entregan en las longitudes disponibles. Esto genera una transición fluida de una habitación a la siguiente y una expresión coherente que es perfecta para muchos proyectos. Cada tablón se hace lo más largo posible, lo que permite utilizar una proporción muy alta de la madera en bruto.

    Roble − Anchos mixtos

    Los tablones se entregan en anchos aleatorios. Esta solución
    crea una expresión dinámica y vibrante, tan amplia y
    los tablones más angostos se combinan para formar un diseño coherente
    solución.

    Roble, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

    Lista de precios:

    www.dinesen.assetbank-server.com/assetbank-dinesen/assetfile/10263.pdf

    Hoja de producto:

    www.dinesen.assetbank-server.com/assetbank-dinesen/assetfile/10961.pdf

    DOP:

    www.dinesen.com/media/4235/declaration-of-performance_oak-dop-2013-3.pdf

    Clasificación de descripción

    www.dinesen.assetbank-server.com/assetbank-dinesen/assetfile/10690.pdf

    Especificaciones
    • Description:

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8% +/- 1%. Dinesen floor
      planks are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      The planks are made of European Oak (mainly felled in Schwarzwald)

      Thickness: 22 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Finish front : Sanded, grit 100 (treated according to Dinesen instruction “After installation”)

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Slip resistance: R10 (as defined in DIN 51130) when planks are sanded and finished with
      Dinesen 2K oil in accordance with current guidelines

      Hardness (Brinell): 3,4

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal conductivity (λ): 0,17

      Thermal resistance (R): 0,13

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDinesen-Oak-Classic-Natural-Random-Lengths-1-4-meter-150mm-22mm-OCN22150E_1-4
    • Familia de productoSolid Plank Floors
    • Grupo de productosOak
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)22
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)4000
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)650
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera