Publique sus productos
HeartOak - 500 mm - 30mm - Solid Flooring
HeartOak - 500 mm - 30mm - Solid Flooring
HeartOak - 500 mm - 30mm - Solid Flooring
HeartOak - 500 mm - 30mm - Solid Flooring
HeartOak - 500 mm - 30mm - Solid Flooring
    Dinesen

    HeartOak - 500 mm - 30mm - Solid Flooring

    Traducido por Google,

    corazónroble

    30x500mm, 2-5m

    OH30500E_2-5

    Roble Dinesen

    Ver un roble en la naturaleza siempre es una experiencia impresionante, y su vitalidad es destacable. Estamos orgullosos de producir tablas de roble que preservan y respetan la personalidad del árbol. Obtenemos nuestra madera en bruto de robles grandes, de hasta 200 años, de la mejor calidad, procedentes de bosques de Dinamarca y de toda Europa. Esto, junto con su cuidadoso procesamiento, hace que Dinesen Oak sea único.

    Dinesen CorazónRoble

    HeartOak es un producto exclusivo de Dinesen que contiene una mezcla de tablones con una estructura dinámica y tablones donde las grietas naturales se han conservado y bloqueado con juntas de mariposa en roble. La expresión es cálida y auténtica con más nudos.

    Roble − Longitudes aleatorias

    Los tablones de longitudes aleatorias se entregan en longitudes disponibles. Esto crea una transición fluida de una habitación a la siguiente y una expresión coherente que es perfecta para muchos proyectos. Cada tabla se fabrica lo más larga posible, lo que permite utilizar una proporción muy alta de madera en bruto.


    Roble, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

    Lista de precios:

    www.dinesen.com/es/productos/listas-de-precios/

    Hoja de producto:

    www.dinesen.com/es/productos/suelos-de-plancha/roble/

    DOP:

    www.dinesen.com/media/4235/declaration-of-performance_oak-dop-2013-3.pdf

    Descripción de clasificación

    www.dinesen.com/es/productos/suelos-de-plancha/roble/

    Especificaciones
    • Description:

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8% +/- 1%. Dinesen floor
      planks are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      The planks are made of European Oak (mainly felled in Schwarzwald)

      Thickness: 30 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Finish front : Sanded, grit 100 (treated according to Dinesen instruction “After installation”)

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Slip resistance: R10 (as defined in DIN 51130) when planks are sanded and finished with
      Dinesen 2K oil in accordance with current guidelines

      Hardness (Brinell): 3,4

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal conductivity (λ): 0,17

      Thermal resistance (R): 0,13

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHeartOak-Random-Lengths-2-5Meter-Width-500mm-30mm-OH30500E_2-5
    • Familia de productoSolid Plank Floors
    • Grupo de productosOak
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)5000
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)650
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera