Publique sus productos
Layers - Oak Natural - 250mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Natural - 250mm - 19mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Natural - 250mm - 19mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers - Oak Natural - 250mm - 19mm - Engineered Flooring

    Traducido por Google,

    OXN19300E2-4

    Capas de Roble Natural, 19x250mm, 2-4 m

    Dinesen Layers Oak es una colección de pisos de madera de ingeniería en el
    La misma alta calidad que los suelos de tablones Dinesen. Los tablones están construidos
    de tres capas de madera maciza. La parte superior está formada por el material más fino y sólido.
    roble en un espesor que combine con nuestros pisos de tablones macizos y durará
    generaciones. La capa intermedia es transversal y consta de articulaciones dentadas.
    recortes de roble o fresno procedentes de nuestra producción de tablones macizos. Roble
    y la ceniza se complementan mutuamente en dureza y resistencia, y el
    La utilización de ambos tipos de madera contribuye a la durabilidad y
    sostenibilidad de la tabla. La parte inferior de la tabla se compone de
    de roble macizo o recortes ensamblados de roble o fresno, como la capa intermedia.
    Así, la cara inferior puede variar de expresión de una tabla a otra.

    Roble Natural

    Estructura dinámica con expresión natural. Auténtico y cálido. Más nudos

    Roble − Longitudes aleatorias

    Los tablones de longitudes aleatorias se entregan en longitudes disponibles. Esto crea una transición fluida de una habitación a la siguiente y una expresión coherente que es perfecta para muchos proyectos. Cada tabla se fabrica lo más larga posible, lo que permite un alto grado de aprovechamiento de la madera en bruto.

    Roble, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

    Lista de precios:

    www.dinesen.com/es/productos/listas-de-precios/

    Especificaciones
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Oak.
      All three layers are made of European hardwood
      The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer.

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 3,5

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,17

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 650

    Especificaciones técnicas
    • Referencialayers-oak-natural-random-lengths-2-4-meter-250-mm-19mm-OXN19250E_2-4
    • Familia de productoEngineered Floor
    • Grupo de productosOak
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)19
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)4000
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)650
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniClass Wood Flooring