Publique sus productos
Layers - Oak Natural - 300mm - 19 mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Natural - 300mm - 19 mm - Engineered Flooring
Layers - Oak Natural - 300mm - 19 mm - Engineered Flooring
    Dinesen

    Layers - Oak Natural - 300mm - 19 mm - Engineered Flooring

    Traducido por Google,

    OXN19300E2-4

    Capas naturales de roble, 19x300 mm, 2-4 m

    Dinesen Layers Oak es una colección de suelos de madera de ingeniería en el
    La misma alta calidad que los suelos de tablones Dinesen. Los tablones están fabricados
    de tres capas de madera maciza. La parte superior está hecha de la más fina madera maciza.
    Roble en un grosor que coincide con nuestros pisos de tablones sólidos y durará
    generaciones. La capa intermedia es transversal y está formada por articulaciones dentadas.
    Recortes de roble o fresno de nuestra producción de tablones macizos. Roble
    y el fresno se complementan entre sí en dureza y resistencia, y la
    La utilización de ambos tipos de madera contribuye a la durabilidad y
    Sostenibilidad del tablón. La parte inferior del tablón está compuesta por
    de roble macizo o de retales ensamblados a dedo de roble o fresno, como la capa intermedia.
    Por lo tanto, la expresión de la parte inferior puede variar de una tabla a otra.

    Roble Natural

    Estructura dinámica con expresión natural. Auténtica y cálida. Más nudos.

    Roble − Longitudes aleatorias

    Los tablones de longitudes aleatorias se entregan en las longitudes disponibles. Esto permite una transición fluida entre una habitación y otra, creando una imagen coherente, ideal para diversos proyectos. Cada tablón se fabrica con la mayor longitud posible, lo que permite un alto grado de aprovechamiento de la madera en bruto.

    Roble, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg


    Especificaciones
    • Description:

      Engineered plank in three layers, with a top layer in Oak.
      All three layers are made of European hardwood
      The top lamella is 6 mm thick and defines the wear layer.

      Thickness: 19 mm. Tolerance: +/- 0.2 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Glue: Waterproof and formaldehyde-free

      Wood moisture content: 7% +/- 1%

      Tongue and groove: 6 mm

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Hardness (Brinell): 3,5

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal resistance: 0,17

      Heat conductivity (R): 0,11

      Formaldehyde content: Class E1

      Content of Pentachlorophenol: PCP < 5 ppm

      Density (kg/m³) : 650

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLayers-oak-natural-random-lengths-2-4-meter-300--mm-19mm-OXN19300E_2-4_
    • Familia de productoEngineered Floor
    • Grupo de productosOak
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)19
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)4000
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)650
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera