Publique sus productos
Next Step™ Walk Soft Rubber Flooring
Next Step™ Walk Soft Rubber Flooring
    Dinoflex

    Next Step™ Walk Soft Rubber Flooring

    Traducido por Google,

    Esta nueva y radical opción de piso interior ha sido diseñada y fabricada exclusivamente para brindar alivio cuando se requieren largos períodos de pie. Los componentes NEXT STEP™ Walk Soft son excepcionalmente duraderos y se diseñaron para proporcionar la máxima mejora de las propiedades ergonómicas.

    Creado para la comodidad bajo los pies.

    Esta serie ofrece una sensación más suave y cómoda al mismo tiempo que brinda a los usuarios la durabilidad y el fácil mantenimiento que hacen que los pisos de caucho reciclado sean tan versátiles y duraderos. Walk Soft reduce la tensión en las articulaciones de la espalda, la rodilla, la cadera y el tobillo, lo que reduce las costosas reclamaciones de salud.

    Características :

    Cualidades ergonómicas superiores

    Alta tracción

    Resistente a las manchas

    Fácil Limpieza

    Reducción de sonido

    Alto nivel de contenido reciclado

    Capa superior de alta densidad

    Selección ilimitada de colores

    Beneficios :

    Los pisos Walk Soft eliminan la necesidad de alfombras antifatiga adicionales en las estaciones de trabajo

    Consecuencias de caída reducidas

    Previene manchas antiestéticas que pueden afectar la forma en que se ve su entorno.

    Da como resultado un bajo mantenimiento que ahorra tiempo y dinero.

    No amplificará los sonidos, lo que reducirá un entorno poco atractivo y que distrae

    El uso de contenido reciclado reduce los costos generales

    Larga vida del producto

    El respaldo Walk Soft se puede aplicar a cualquier color Dinoflex


    Póngase en contacto con Dinoflex

    Especificaciones
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      8mm – 5/16” (4 mm top surface with 4 mm recycled black backing)

      10mm – 3/8” (4 mm top surface with 6 mm recycled black backing)

      Tolerance of +/- 0.5 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencianextstep-walksoft
    • Familia de productoRubber Flooring
    • Grupo de productosRecycled Rubber Tile, Soft‑Surface, Comfort Underfoot
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCRubber flooring
    • Código UNSPSC30161705
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRubber Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 15
    • Título OmniClass Rubber Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica