Publique sus productos
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E

    RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E

    Traducido por Google,
    Combinación de dispensador de toallas de papel - cubo de basura para montaje empotrado, acero inoxidable, superficie satinada, grosor del material 0,8 mm, tapa frontal plegada, cerradura de cilindro con llave estándar Franke, capacidad de carga 500 - 800 uds. de papel dependiendo de la convolución, papelera con aprox. Capacidad de 23 litros, incluye tornillos y tacos de acero inoxidable. Dimensiones 408 x 1145 x 169 mm (ancho x alto x profundidad)
    Especificaciones
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 169.00 mm
      Overall height 1,145.00 mm
      Overall width 408.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Lock 1 Key-lock
      Combination part 1 Paper towel dispenser
      Combination part 2 Waste bin
      Filling quantity 1 800
      Filling quantity 1 uom Pieces
      Filling quantity 2 23
      Filling quantity 2 uom Liter
      Type of consumable 1 Paper towel
      Lock 2 Key-lock
      Surface finish Satin finished
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2000090060
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosCombinations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1145
    • Ancho (mm)408
    • Profundidad (mm)169
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)10.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_52
    • Descripción Uniclass 2015Multi-function dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 19 13
    • Título OmniClass Paper Towel Dispenser With Disposal Units

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África