Publique sus productos
Tork OptiServe® 2-Roll Coreless Toilet Paper Dispenser, Black

Tork OptiServe® 2-Roll Coreless Toilet Paper Dispenser, Black

Traducido por Google,

Tork OptiServe® Coreless es un sistema de papel higiénico de alta capacidad para instalaciones donde la eficiencia, la sostenibilidad y una excelente experiencia son clave. Es una mejor alternativa que el papel higiénico convencional y los rollos jumbo tradicionales. La amplia oferta de dispensadores permite satisfacer las diferentes necesidades de una instalación con un solo tipo de papel higiénico. En comparación con el papel higiénico convencional, los rollos sin núcleo Tork OptiServe tienen una capacidad dos veces mayor y no tienen núcleo ni envoltura, lo que genera muchos menos residuos.

Especificaciones
  • High capacity, refill less often and save time; Serve up to 156 guests; Half the storage space needed: Certified Easy-to-use for washroom users and cleaners; Slim, space saving design that fits smaller washrooms; Enclosed design protecting both rolls inside from being stained

Especificaciones técnicas
  • Referencia558068
  • Familia de productoElevation
  • Grupo de productosToilet Tissue
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)209
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)129
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)1.03
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica