Publique sus productos
BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser
BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser

    BC923 Dolphin Stainless Steel Vertical Soap Dispenser

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón líquido de superficie vertical.
    Especificaciones
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Satin, mirror polish and white metal finishes available 1200ml capacity - bulk fill Lockable Suitable for standard liquid hand soap only Complies with the following certifications; Doc M BC923 Brushed Satin finish BC923B Mirror Polished finish BC923-WM White Metal
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBC923
    • Familia de productoSoap Dispensers
    • Grupo de productosManual
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)206
    • Ancho (mm)121
    • Profundidad (mm)72
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers