Publique sus productos
Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11
Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11
Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11

    Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11

    Traducido por Google,
    El dispensador automático Tork PeakServe es la última innovación, diseñada para baños con mucho tráfico, donde el personal necesita optimizar el tiempo de limpieza y mantener un flujo constante de personas. Ofrece la mayor duración de batería* y dispensa en menos de un segundo, una y otra vez. Compatible con las toallas de mano Tork PeakServe® Continuous™, el sistema tiene una gran capacidad de 1230 toallas. Las recargas comprimidas se cargan rápidamente, se pueden rellenar en cualquier momento y son fáciles de almacenar y transportar, lo que permite al personal centrarse en la limpieza, no en la recarga. *En comparación con los dispensadores electrónicos de toallas de mano en rollo Kimberly-Clark Icon y Kimberly-Clark Professional 9960, que dispensan 150 000 toallas, y el dispensador electrónico de toallas de papel Katrin System, que dispensa 100 rollos por juego de baterías (78 000 toallas de 25,4 cm). Tork PeakServe Automatic dispensa al menos 500.000 toallas de papel para manos por juego de batería utilizando el artículo de recambio 100585.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia309051
    • Familia de productoOther
    • Grupo de productosHand Towel Roll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10
    • Ancho (pulgadas)20
    • Profundidad (pulgadas)59
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)37
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descripción Uniclass 2015Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSolid Waste Bins
    • Número OmniClass23-39 45 25 13
    • Título OmniClass Solid Waste Bins

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica