Publique sus productos
SOLEAL Next 65 Minimal Open-in
SOLEAL Next 65 Minimal Open-in
    Domal

    SOLEAL Next 65 Minimal Open-in

    Traducido por Google,

    Las finas líneas del respiradero Minimal contribuyen a crear una arquitectura elegante y minimalista.

    • Múltiples aplicaciones
    • Oferta estética con amplia elección de perfiles internos y externos.
    • Gran variedad de colores y accesorios.
    • Hardware, manija y drenaje ocultos.
    • Prestaciones efectivas de estanqueidad térmica, acústica y climática.
    • Tallas grandes
    • Funciones de seguridad confiables
    • Umbral reducido para personas con discapacidad
    Especificaciones
    • Diversity of applications :

      • Openings: side hung, tilt, tilt & turn
      • Façade and other ranges integration
      • Composite assemblies
      • Patio window
      • Juliet balcony
      • Motorised available for tilt
      • Magnetic window contact
      • Building management system: concealed locking sensor
      • Antibacterial coating on handles
      • Reduced threshold for disabled: 15-20 mm

      High performnces :

      • Thermal: Uw up to 0,91 W/m²K
      • Air permeability: Class 4
      • Water tightness: Class 1050
      • Wind pressure resistance: Class 5
      • Acoustic performance: Rw up to 46 dB
      • Burglary resistance up to RC2 and PAS24

      Larges sizes :

      • Height: up to 3 meters
      • Glazing thickness: up to 59 mm
      • Infill weight: up to 160 kg
      • Reduced visible aluminum :
      • 73 mm total height inside
      • 48 mm frame height visible from the outside

      Sustainability :

      • SOLEAL Next is made in Hydro CIRCAL®, aluminium made with a minimum of 75% recycled end-of-life aluminium.
      • 75% recycled and 95% recyclable
      • PVC-free components
      • Cradle to Cradle®: under certification
      • Dynamic EPD available on TechDesign
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasoleal-next-65-minimal-open-in
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosWindows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
    • Clasificación IFC Ventana