Publique sus productos
Self-Boarding Gate Argus HSB-M03
Self-Boarding Gate Argus HSB-M03
Self-Boarding Gate Argus HSB-M03
Self-Boarding Gate Argus HSB-M03
    dormakaba

    Self-Boarding Gate Argus HSB-M03

    Traducido por Google,
    • Ancho de paso = 540 mm
    • Cuerpo fabricado en acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.
    • Columnas base preparadas para la instalación de una cinta de barrera, ranura existente.
    • Dos hojas de puerta de PETG incoloro, rectángulos gris claro, canto superior 1.000 mm.
    • Ancho total = 990 mm
    • Altura de enclavamiento = 1520 mm
    • Longitud de enclavamiento = 1700 mm
    • Sistema de sensores de seguridad y protección que incluye detección de equipaje.
    • Acristalamiento de seguridad templado de 10 mm en los elementos de guía. Recorte en la zona inferior del cristal de privacidad lateral, ESG 10 mm satinado para papel A4.
    • Sin corte para impresora.
    • Pantalla LVDS de 7"
    • Acero inoxidable acabado satinado. Interfaz de viajero de acero inoxidable con acabado satinado
    • Entrada gratuita previa autorización
    • Salida siempre cerrada
    • Movimiento asistido por energía tipo 2; 2 servomotores de posicionamiento / 2 direcciones controlados eléctricamente, accionamientos integrados en el tubo giratorio.
    • Dispositivo de señalización (pictograma de flecha/cruz) en el lado de entrada.
    • Señal acústica para anunciar entrada no autorizada.
    • Componentes bloqueables con cilindros de cerradura Kaba para tapa de mantenimiento y escuadra para puertas de impresora.
    • Comportamiento incorrecto durante el abordaje (bloqueo de bloqueo durante 5 segundos) seguimiento estándar IPC CV05 4GB RAM
    • En caso de corte de corriente: ¡las hojas de la puerta se pueden mover libremente!
    • Las unidades de control y la fuente de alimentación están integradas en la unidad.
    • Fuente de alimentación 100–240 VCA 50/60 Hz
    • Enclavado en el nivel del piso terminado FFL.
    • ¡No apto para instalación en exteriores!
    • prot. clase Carcasa IP32 Componentes que conducen la tensión de alimentación IP42
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArgus_HSB-M03
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de productosSpecial Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1520
    • Ancho (mm)990
    • Profundidad (mm)1700
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía