Publique sus productos
Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase
Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase
Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase
Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase
Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase
    dormakaba

    Automatic Sliding Door, All Glass ESA500 Showcase

    Traducido por Google,

    ESA500 Puerta corrediza automática de apertura parcial completamente de vidrio

    Perfecto para crear una apariencia completamente de vidrio para aplicaciones de interior. Opción superior para aberturas interiores (también apropiado para aplicaciones exteriores en climas templados). Adecuado para aberturas más grandes con ventanas laterales de ancho extendido.

    La ESA500 es una puerta corrediza automática completamente de vidrio (que solo tiene rieles superior e inferior) diseñada principalmente para aplicaciones interiores donde se requiere una ruptura de emergencia solo de los paneles deslizantes activos.

    • Líneas elegantes sin montantes verticales, vidrio templado de 1/2" de espesor, típico
    • Solo se rompen los paneles deslizantes activos.
    • Barridos meteorológicos verticales duales
    • Riel de piso empotrado adyacente a la ventana lateral
    • Acabado en aluminio anodizado bronce claro u oscuro
    • Combinación de sensores de activación y seguridad en el techo
    Especificaciones
    • REVIT .rfa Filename Format

      The BIMobject filename indicates Revit wall types application:

      • Solid Wall, [no tag]
      • Curtain Wall, CW

      The BIMobject filename indicates the door assembly type:

      Single panel doors

      •        Single panel

      Bi-parting panel doors

      • B        Bi-parting  panels
      • BP      Bi-parting  panels, vertical Pocket tubes

      CAD DWG format files are available online through the dormakaba ESA500 product page.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaautomatic_sliding_door_ESA500
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de productosAutomatic Sliding Doors
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2021-08-20
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Entrances