Publique sus productos
Half-height Turnstile Charon HTS-M01
Half-height Turnstile Charon HTS-M01
Half-height Turnstile Charon HTS-M01
Half-height Turnstile Charon HTS-M01
Half-height Turnstile Charon HTS-M01
    dormakaba

    Half-height Turnstile Charon HTS-M01

    Traducido por Google,

    Los torniquetes de media altura Charon son ideales para su uso en interiores elegantes gracias a su amplia gama de opciones de diseño. Estos elegantes torniquetes y puertas batientes proporcionan una forma eficaz de gestionar el flujo de visitantes y personal en prestigiosos vestíbulos de entrada, zonas VIP o en la entrada a las plantas de gestión. Todas las unidades de operador de torniquete se pueden combinar con sistemas de registro de tiempo y lectores de identificación, incluidos sistemas biométricos y sin contacto.

    Todas las puertas batientes automáticas de media altura se pueden conectar a sistemas de control de acceso.

    Los requisitos del usuario y operador de los torniquetes de media altura Charon, así como el entorno arquitectónico, son cruciales para la toma de decisiones.

    • Funcionamiento silencioso y silencioso
    • Puertas torniquetes de bajo consumo energético.
    • Diseño elegante y transparente
    • Sistema de entrada que ahorra espacio incluso en caso de instalación múltiple
    • Paso cómodo gracias al servoposicionamiento
    • Soluciones sin barreras con puertas batientes automáticas en diseño adecuado
    • Puertas batientes aptas para instalación en vías de emergencia y evacuación.
    • Diseño versátil de alas de vidrio, elementos guía y tiradores de barra
    • Ajuste opcional de altura hasta 1200 mm.
    Especificaciones
    • Charon half-height turnstile HTS-M01

      Transparent half-height turnstiles.

      Product Description

      Stylish stainless steel half-height turnstiles and swing doors providing an effective way of managing the flow of visitors and staff in prestigious entrance foyers, VIP areas or at the entrance to management floors. All units can be combined contactless and biometric access control systems.

      Features and benefits:

      Smooth, silent start-up.

      Low power consumption.

      Elegant, transparent design.

      Comfortable passage owing to servo positioning drive.

      Barrier-free solutions with automatic swing doors in corresponding design.

      Swing doors suitable for escape route installation.

      Versatile design of glass wings, guiding elements and bar handles.

      Direction of passage/ denial of passage in case of power failure can be defined.

      Optional adjustment of height up to 1200 mm.


      Product Application

      Administrative buildings, public authorities and industrial premises.

      General office reception foyers.


      Half-height turnstiles,Swing doors,Biometric access control,Barrier-free solution,Turnstiles

      Turnstile type : Rotor panel.
      Rotation : Bi-directional.
      Finish : Satin.
      Barrier Height : 900 mm.
      Barrier type : 10 mm toughened glass barrier with swing door, 1023 x 1860 x 1418 mm.
      Capacity People : 25 people/min.
      Construction : Stainless steel AISI 304.
      Dimensions : 283 x 168 x 115 mm.
      Enclosure : Tubular 48 mm diameter stainless steel AISI 304 side barrier elements.
      Fixing : Clamping sleeve.,Dowelled on FFL.,Mounting plate.
      Operation : Type 2 power assisted motion; servo-positioning drive/ two directions electrically controlled.
      Power consumption : 15 VA.
      Power supply : 110–230 V a.c, 50/60 Hz.
      Turnstile Rotating unit: 140 mm diameter stainless steel tubular column.
      Color : Silver
      Finish : Satin
      Material : Stainless steel,Glass
      Shape : Rectangle
      Size : 283 x 168 x 115 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCharon_HTS-M01
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de productosSpecial Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía