Puerta giratoria semipersonalizada con alas revestidas
La puerta de la serie Crane 2000 mantiene un estilo y una función de clase mundial y, al mismo tiempo, deja espacio para ayudar a administrar presupuestos de construcción ajustados.
El gabinete y la marquesina de la puerta giratoria de la serie Crane 2000 son, con mucho, los mejores de la industria. Las hojas de las puertas de la serie 2000 están igualmente bien construidas: fabricadas en aluminio, atornilladas con sujetadores resistentes y luego revestidas con acero inoxidable o bronce para una apariencia elegante. Los accesorios de la fachada son totalmente personalizables. Disponible en una variedad de tamaños, acabados y diseños de marquesina, la puerta giratoria Serie 2000 es una entrada robusta y confiable que llama la atención.
La serie Crane 2000 utiliza una construcción de aluminio, acero inoxidable o bronce completamente formada y soldada en el gabinete y el dosel, pero permite que las alas estén revestidas en acero inoxidable o bronce sobre un bastidor auxiliar de aluminio.
El nombre de archivo del objeto indica el tipo de configuración de unión de muro: ABCDF & H (consulte el diagrama) y los tipos de muro de Revit: Muro sólido [ sin etiqueta ] o Muro cortina, CW .
Los archivos en formato CAD DWG están disponibles en línea a través de la página del producto dormakaba Crane 2000.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |