Publique sus productos
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
GP1000 / GP1100 Panic Hardware
    dormakaba

    GP1000 / GP1100 Panic Hardware

    Traducido por Google,

    Los herrajes antipánico de la serie GP de dormakaba combinan seguridad, durabilidad y elegancia. Con una carcasa tubular minimalista y elegante, mejoran la estética a la vez que brindan una protección robusta. Se adaptan a una amplia gama de tamaños y aplicaciones de puertas y cuentan con opciones de cierre superior e inferior, tiradores falsos y cilindros de núcleo intercambiables de formato pequeño para facilitar la reinstalación de las cerraduras. La construcción de acero inoxidable 316 garantiza una larga vida útil y los acabados incluyen acero inoxidable satinado, pulido, bronce frotado con aceite y negro. La serie GP, certificada por ANSI/BHMA Grado 1 y listada por UL, es ideal para entornos comerciales, minoristas, hoteleros, de entretenimiento y educativos, y ofrece una solución segura y elegante.

    Especificaciones
    • Glass Style Exit Devices: 

      1. Basis of Design:dormakaba, GP1000, GP1100.
      2. Devices shall be tested and approved by BHMA for ANSI 156.3, Grade 1.
      3. Devices shall be UL 305 and ULC-S132 tested to the Standard for Panic Hardware.
      4. Devices shall be able to be mounted on tempered or tempered laminated glass doors with thicknesses from 3/8” through 7/8”.
      5. Devices shall be capable of being mounted on Metal and Wood Doors with appropriate extensions and accessories to accommodate door thicknesses.
      6. Function: Device latch to retract when actuating portion of device is depressed with 15 lbs. of pressure.
      7. Devices to have “Dogging” feature: Operation by push-pull when latch toggle is locked down (dogged).
      8. Latching: << Fixed strike; Electric strike for access control – at top latching devices only>>
      9. Latchbolt to be adjustable
      10. Exterior Pull: One side; design as selected by Architect from manufacturer's standard designs. Pull to have the ability to be adjusted horizontally and vertically +/- ½” for precise installation.
      11. Actuating portion of device to have the ability to be adjusted horizontally and vertically +/- ½” for precise installation.
      12. Provide << electronic; conventional; Large format interchangeable core (LFIC); Small format interchangeable core (SFIC); or>> type cylinders, with <<five-pin; six-pin; seven-pin; or ______>> core in compliance with BHMA A156.5 at locations indicated.
      13. Coordinate cylinder requirements as required for related sections.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIronmongery-Panic-Hardware_GP1000-GP1100
    • Familia de productoSecurity & Safety
    • Grupo de productosPanic Hardware
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 316
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta