Publique sus productos
Door Closer TS 83
Door Closer TS 83
    dormakaba

    Door Closer TS 83

    Traducido por Google,

    El cierrapuertas TS 83 con brazo estándar se puede utilizar en casi todos los tamaños de puertas y ámbitos de aplicación. También se pueden suministrar modelos variables aptos para una amplia gama de aplicaciones con cierre retardado y protección anticorrosión especial.

    Cierrapuertas de piñón y cremallera montado en superficie con control de apertura, acción retardada y fuerza de cierre ajustable.

    Características y beneficios:

    • Cierrapuertas hidráulico de piñón y cremallera.
    • Diseño sin mano. Se puede instalar en la puerta o en el marco/dintel.
    • El freno de seguridad autoajustable ofrece una protección óptima para paredes y puertas.
    • Fácil apertura de acción.
    • Velocidad de cierre ajustable en los rangos 180°–15° y 15°–0°.
    • Acción de cierre ajustable (mediante brazo).
    • Existe con: Perfil de cubierta Softline, Perfil de cubierta cuadrado, Perfil de cubierta estándar.

    Adecuado para aplicaciones internas y externas y para la mayoría de los tipos de puertas, incluidas las puertas cortafuegos y cortahumo.

    Dormakaba - www.dormakaba.com

    Especificaciones
    • TS 83

      dormakaba TS 83

      Design: TS 83
      Design: Rod door closer
      Functions: optionally selectable
      Manufacturer: dormakaba

      PRODUCT DESCRIPTION / FUNCTIONS LOCKING BODY
      Dimensions Locking body WxHxD (mm): 245x60x46
      Closing force: EN 3-6
      With self-regulating opening damping
      infinitely adjustable closing speed
      Final strike 7° - 0°

      Closing body designs:
      (a) Clamping force EN 3-6 '..........'
      (b) Clamping force EN 3-6
      with additional adjustable
      closing delay '..........'

      Boom versions:
      (a) Normal boom '..........'(
      b) Flat-moulded boom '..........'(
      C) Snap-in locking rod with shut-off,
      not suitable for fire and
      fireSmoke protection doors '..........'

      APPROVAL AND CERTIFICATES
      Manufacturing according to DIN ISO 9001
      Environment Product Declaration ISO 14025 and EN 15804
      EPD Declaration number: EPD-ARG-20160183-IBG1-DE
      Door closer tested according to EN 1154
      CE marking for construction products

      EN 1154 CLASSIFICATION
      Closing from 180° Door opening class 4
      Continuous function 500000 cycles Class 8
      Door closer size EN 3-6
      Applicability to fire and smoke protection doors Class 1
      Safety Class 1
      High corrosion resistance Class 3

      AREAS OF APPLICATION
      - single-leaf doors
      - interior and exterior doors
      - smoke and fire protection doors
      - escape and rescue route doors
      - barrier-free doors

      DOOR TYPE
      1-flg.
      Door leaf width (mm): up to 1,400 per door leaf

      MOUNTING POSITION
      Mounting type: Normal installation Hinge side
      Head mounting Hinge opposite side
      DIN-Left and DIN-Right can be

      used COLOUR
      silver-coloured similar to RAL 9006 (P 600) '..........'
      white similar to RAL 9016 (P 100) '..........'
      Special colour '..........'

      OPTIONS(
      a) Mounting plate with drilling pattern according to
      DIN EN 1154 Supplement 1 '..........'
      (b) Hinge plate for attaching the
      poles to particularly narrow door frames '.........

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadoor-closer-ts-83
    • Familia de productoOpening & Closing
    • Grupo de productosDoor Closer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)245
    • Profundidad (mm)280
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003172
    • Nombre ETIMDoor closer
    • Número OmniClass23-17 19 11 19 11
    • Título OmniClass Door Closers

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía