Publique sus productos
Apartment Entrance door Single leaf single action Wooden door
Apartment Entrance door Single leaf single action Wooden door
Apartment Entrance door Single leaf single action Wooden door
Apartment Entrance door Single leaf single action Wooden door
    dormakaba

    Apartment Entrance door Single leaf single action Wooden door

    Traducido por Google,

    Este juego completo de herrajes dormakaba es ideal para la puerta de entrada de un apartamento. Es una puerta de una sola hoja y monomando. El tipo es puerta de madera.

    Cumple con la norma EN.

    Una situación típica es la entrada de un apartamento en un edificio residencial.

    En este objeto BIM, el conjunto de herrajes dormakaba se compone de: Cierrapuertas oculto (ITS 96), Bisagras a tope, Cerradura de hoja, Cilindro de perfil europeo, Manija de palanca, Escudo, Protector de seguridad de puerta, Mirilla, Tope de puerta para montaje en piso.

    dormakaba no fabrica puertas de madera, este juego es un ejemplo típico de herraje para una puerta de apartamento, estándar EN.

    Si necesita otra familia de puertas con un juego de herrajes diferente, contáctenos: planificación.support@dormakaba.com

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadoor-family-apartment-entrance-door
    • Familia de productoDoor Solutions
    • Grupo de productosDoor Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2139
    • Ancho (mm)1500
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía