Publique sus productos
Staircase door Single leaf Single action Hollow Metal door
Staircase door Single leaf Single action Hollow Metal door
Staircase door Single leaf Single action Hollow Metal door
    dormakaba

    Staircase door Single leaf Single action Hollow Metal door

    4.8 de 5 estrellas4.8(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    Este juego completo de herrajes dormakaba es ideal para una puerta de escalera. Es una puerta de una sola hoja y monomando. El tipo es puerta metálica hueca.

    Cumple con la norma EN.

    Una situación típica es una escalera, en cualquier tipo de edificio (residencial, oficinas, centro educativo, centro sanitario...).

    En este objeto BIM, el conjunto de herrajes dormakaba se compone de:

    dormakaba no fabrica puertas de metal hueco, este juego es un ejemplo típico de herrajes para una puerta de escalera, estándar EN.

    Si necesita otra familia de puertas con un juego de herrajes diferente, contáctenos: planificación.support@dormakaba.com

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadoor-family-staircase-door
    • Familia de productoDoor Solutions
    • Grupo de productosDoor Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2139
    • Ancho (mm)1350
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía