Publique sus productos
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door Floor Spring BTS 80 - Door Hardware

    Traducido por Google,

    La serie BTS 80 de cierrapuertas ocultos en el suelo ofrece adaptabilidad a casi cualquier instalación. El cuerpo compacto del cerrador permite su uso donde un cerrador más grande sería prohibitivo. La versatilidad permite la instalación en la construcción de subsuelos de hormigón de losa delgada. Una amplia selección de husillos intercambiables hace que el BTS80 sea adecuado para prácticamente cualquier revestimiento de suelo o aplicación de umbral.

    • Instalación oculta
    • Tamaños fijos de resorte
    • Antimanual para puertas de simple y doble efecto
    • Retención mecánica
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadoor_floor_spring_BTS80
    • Familia de productoOpening & Closing
    • Grupo de productosDoor Closer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)341
    • Profundidad (mm)78
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)7.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoor closers
    • Código UNSPSC30171514

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía