Publique sus productos
Energy Saving Sliding Door ST Flex Green with ES PROLINE operator
Energy Saving Sliding Door ST Flex Green with ES PROLINE operator
Energy Saving Sliding Door ST Flex Green with ES PROLINE operator
Energy Saving Sliding Door ST Flex Green with ES PROLINE operator
    dormakaba

    Energy Saving Sliding Door ST Flex Green with ES PROLINE operator

    Traducido por Google,

    La puerta corrediza ST FLEX Green demuestra el compromiso de dormakaba de aumentar la eficiencia energética y mejorar la sostenibilidad de los edificios. A pesar de su diseño de perfil esbelto, la ST FLEX Green ofrece un aislamiento térmico excepcional.

    • Valor U del sistema de 1,4 a 1,8 W/m2K
    • De la gama de sistemas de puertas con marco fino "Flex"
    • Sistema de respaldo de batería monitoreado adecuado para uso en rutas de escape de emergencia
    • Operador automático de puerta corredera ES PROLINE probado a 1,5 millones de ciclos
    • Alta estabilidad y rigidez torsional
    • Excelentes características de aislamiento gracias a los sellos laterales entrelazados y a los sellos superiores e inferiores.
    • Disponible en una gama de acabados.
    • Activación mediante radar, pulsador o control de acceso (otras opciones bajo pedido)
    • Ancho máximo del sistema 6250 mm
    • Ancho máximo de paso 3000 mm
    • Altura máxima de paso 3000 mm
    • Nota para Inglaterra y Gales: Adecuado para su uso en cálculos para cumplir con las Normas de construcción de Inglaterra y Gales: Documento aprobado L (2010)


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaESPRO-ST-Flex-Green
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de productosAutomatic Sliding Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
    • Código UNSPSC26
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía