Publique sus productos
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware

    3.2 de 5 estrellas3.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Cierrapuertas de canal deslizante oculto con tecnología cam-action
    • El cierrapuertas dormakaba ITS 96 está diseñado para una instalación oculta en la hoja y el marco de la puerta. Adecuado para casi todos los tipos de puertas, ofrece una amplia variedad de funciones y flexibilidad combinadas con un alto nivel de calidad. Probado con éxito por terceros según BS EN1154. Aprobado por CERTFIRE CF 140
    • Universalmente adecuado para puertas simples o dobles
    • Instalación oculta para Grosor de hoja de puerta ≥ 40 mm
    • Fuerza de cierre ajustable y retención opcional
    • Apariencia impecable de puertas prestigiosas gracias a la instalación oculta
    • Los mismos canales de deslizamiento y accesorios para los modelos ITS 96 EN 2-4 y EN 3-6
    • Beneficios: Protección óptima contra el vandalismo gracias a la instalación oculta. Comodidad mejorada para el usuario con fuerzas de apertura bajas, cierre confiable totalmente controlado y acción de pestillo ajustable

    dormakaba - www.dormakaba.com

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaITS96
    • Familia de productoOpening & Closing
    • Grupo de productosDoor Closer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)51
    • Ancho (mm)291
    • Profundidad (mm)39.5
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoor closers
    • Código UNSPSC30171514

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía