Publique sus productos
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
    dormakaba

    Tripod Barrier Kerberos TPB-E01

    Traducido por Google,

    Los torniquetes trípode Kerberos se pueden utilizar para el control de acceso para facilitar la vida del personal de recepción en las entradas de oficinas y edificios administrativos, instalaciones industriales, bancos, autoridades públicas y muchas instalaciones deportivas y de ocio. Son rápidos, fiables y fáciles de usar.

    Nuestra tecnología de control de eficacia probada regula el flujo de personas con facilidad, incluso en los momentos más concurridos del día. Los torniquetes de trípode Kerberos son compatibles con todo tipo de lectores de identificación y están disponibles en siete versiones diferentes.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakerberos_TPB-E01
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de productosSpecial Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1020
    • Ancho (mm)770
    • Profundidad (mm)1170
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía