Publique sus productos
Tripod Barrier Kerberos TPB-S03
dormakaba

Tripod Barrier Kerberos TPB-S03

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,

Los torniquetes trípode Kerberos se pueden utilizar para el control de acceso para facilitar la vida del personal de recepción en las entradas de oficinas y edificios administrativos, instalaciones industriales, bancos, autoridades públicas y muchas instalaciones deportivas y de ocio. Son rápidos, fiables y fáciles de usar.

Nuestra tecnología de control de eficacia probada regula el flujo de personas con facilidad, incluso en los momentos más concurridos del día. Los torniquetes de trípode Kerberos son compatibles con todo tipo de lectores de identificación y están disponibles en siete versiones diferentes.

Especificaciones técnicas
  • Referenciakerberos_TPB-S03
  • Familia de productoEntrance
  • Grupo de productosSpecial Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1100
  • Ancho (mm)810
  • Profundidad (mm)488
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía