Publique sus productos
Pedestrian  guiding bar PGB-E01
dormakaba

Pedestrian guiding bar PGB-E01

Traducido por Google,

Las barras guía para peatones rematan profesionalmente todas las unidades dormakaba de media altura hacia el entorno inmediato. Las barras guía para peatones cierran los huecos hacia las paredes, los ascensores o la recepción. El diseño atemporal de acero inoxidable se adapta elegantemente a cualquier entorno.

Todas las barras guía para peatones son aptas para su instalación en exteriores.

  • Nuestros elementos guía vienen con o sin panel de vidrio.
  • Montaje sencillo a nivel del suelo acabado
  • Sistema de entrada apto para instalación en exteriores.
Especificaciones
  • - Standard units : PGB-E01

    - Construction - Description Optionally with guiding rail or guiding rail with glass filling ESG : Pedestrian guiding bars made of semi-gloss AISI 304 tubular stainless steel, Ø 40 mm

    - Total height : 900 mm

    - Dimension between axes : 870 mm

    - Finish : Stainless steel satin finish

    - Installation : Dowelled on finished floor level, FFL. Suitable for outdoor installation.

Especificaciones técnicas
  • Referenciapedestrian-guiding-bar-pgb-e01
  • Familia de productoEntrance
  • Grupo de productosSpecial Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía