Publique sus productos
dormakaba All-Glass Revolving Door KTV ATRIUM FLEX - Entrance Systems
dormakaba All-Glass Revolving Door KTV ATRIUM FLEX - Entrance Systems
dormakaba All-Glass Revolving Door KTV ATRIUM FLEX - Entrance Systems
dormakaba All-Glass Revolving Door KTV ATRIUM FLEX - Entrance Systems
dormakaba All-Glass Revolving Door KTV ATRIUM FLEX - Entrance Systems
dormakaba All-Glass Revolving Door KTV ATRIUM FLEX - Entrance Systems
dormakaba All-Glass Revolving Door KTV ATRIUM FLEX - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba All-Glass Revolving Door KTV ATRIUM FLEX - Entrance Systems

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    La nueva puerta giratoria KTV ATRIUM FLEX lleva la ligereza, la apertura atractiva y la elegancia ininterrumpida a un nuevo nivel, ofreciendo una combinación de características sin precedentes en una puerta giratoria que rompe las barreras a la creatividad en el diseño de entradas. Los edificios se mejoran estética y funcionalmente de la mejor manera posible, gracias a la hermosa apariencia totalmente de vidrio del KTV ATRIUM FLEX. Nuestras puertas giratorias tienen alturas de paso de hasta 4 m para todos los diámetros hasta 3 m. Independientemente de la altura y el diámetro, no se requiere ninguna columna central, lo que da como resultado una vista clara y sin obstáculos a través del centro de la puerta.

    • Puerta giratoria 'All Glass' de 3 o 4 hojas
    • Paredes laterales con relleno de vidrio laminado especial de seguridad
    • Accionamiento directo electromecánico de bajo desgaste, bajo mantenimiento y bajo ruido alojado bajo el techo probado durante 2 millones de ciclos. Existe también con operador de suelo (solución denominada: KTV ATRIUM)
    • Diámetro interior : 2.000 - 3.000 mm
    • Diámetro exterior: diámetro interior + 98 mm (recubierto), +102 mm (superficies de acero inoxidable)
    • Altura de paso libre: 2.100 – 4.000 mm
    • Altura total : altura libre de paso + 84 mm (revestido), + 86 mm (superficies de acero inoxidable)
    • Anillo de luz LED para iluminación interna sin parpadeos
    • Dispositivo de bloqueo mecánico
    • Probado según EN 16005 “Puertas peatonales eléctricas. Seguridad en uso. Requisitos y métodos de prueba"
    Especificaciones
    • dormakaba KTV ATRIUM FLEX 3 revolving door

      Overhead drive KTV FLEX Direct

      Designation: dormakaba KTV ATRIUM FLEX 3

      Design: All-glass revolving door KTV ATRIUM FLEX 3

      with direct drive

      Functions: optional selectable

      Manufacturer: dormakaba

      PRODUCT DESCRIPTION / FUNCTIONS

      All-glass revolving door system with latest

      KT FLEX Direct drive technology.

      Gearless, brushless and low-wear direct drive.

      With electromagnetic operating principle. No drive

      belts, No gears. High performance, low-noise, flat

      design, high positioning accuracy.

      Drive for overhead installation under a glass ceiling.

      Operating mode and functionality selectable between

      Speed Limiter, Positioning Automatic, Servomatic

      or Automatic.

      Operating mode can also be changed at a later date by

      means of function modules and without replacing the

      drive components.

      Pre-assembled cable harness with color-coded

      and geometrically coded connectors for fast and

      error-free installation.

      Uncomplicated parameterization and programming

      directly on the control unit or via separate handheld.

      Programmable, potential-free switching contact for

      status messages, e.g. to building management systems.

      TECHNICAL FEATURES

      Door diameter (mm): 2000 to 3000

      passage height (mm): 2100 to 4000

      door height (mm): 2122 to 4022

      Power consumption (W): depending on version 8 - 102

      Supply voltage: 100 - 240 V AC +/-10%, 50/60 Hz

      Power supply for external consumers:

      24 V DC +/-10 %, 3.0 A

      Operating noise (drive): < 50 dB(A)

      Temperature range (drive): -40 to +60 °C

      APPROVALS / CERTIFICATES

      EN 16005 type approval

      (proven durability of 2 million cycles)

      Technical rules for workplaces ASR A 1.7

      Machinery Directive, Low Voltage Directive

      EN ISO 13849-1

      Production according to DIN ISO 9001

      AREAS OF APPLICATION

      for building entrances

      as interior and exterior door

      DOOR TYPE

      DOOR CONSTRUCTION

      Circularly curved drum walls made of 17.5 mm thick

      laminated safety glass.

      Framed in narrow extruded aluminum profiles.

      SIZE

      Inner diameter ID approx. (mm) '..........'

      Outer diameter OD approx. (mm) '..........'

      Clear passage height PH approx. (mm) '..........'

      Total height PH + 80 approx. (mm) '..........'

      for clear installation width approx. (mm) '..........'

      for clear installation height approx. (mm) '..........'

      CENTRAL PART

      Fine-framed wings with 3 rigid wings '..........'

      from three-sided circumferential aluminum fine frame

      profiles (without profiles in the central axis),

      vertical wing profile sash profile with view width

      40x30 mm, upper and lower base rail with 80 mm face

      width, with horizontal and vertical brush seals.

      Glass filling 12 mm toughened safety glass.

      CEILING CONSTRUCTION

      Construction made of thermally toughened laminated

      safety glass, glass thickness 21.5 mm.

      Anti-drip edge in the external passage area

      '..........'

      FLOOR RING

      Floor ring with adjustable substructure for

      installation without welding.

      Dimensions raw to finished floor from 80 - 250 mm.

      Stainless steel angle profile 40 x 40 x 4 mm, 360°.

      Necessary sealing work to the building structure on

      site.

      Screed works from raw to finished floor by others.

      Panels as casting aid for optimized casting of the

      floor ring in the screed.

      Suitable for the installation of a floor covering.

      Type 0, without clamping flange '..........'

      Type 1, with axial clamping flange to accommodate an

      on-site sealing foil provided by others '..........'

      Type 1 (DIN), with axial clamping flange according to

      DIN 18195-5 to accommodate an on-site sealing foil

      provided by others '..........'

      Type 2, with 180° external clamping flange to

      accommodate an on-site sealing foil provided by

      others '..........'

      Type 2 (DIN), with 180° external clamping flange

      according to DIN 18195-5 to accommodate an on-site

      sealing foil provided by others '..........'

      Additional sheet metal baffle in the area of the

      clamping flange (stop/foil baffle) '..........'

      Additional sheet metal pan with opening for a

      floor drain '..........'

      FACADE CONNECTION

      Metal panel in door color with stabilized Styrodur

      core, in center axis, three-sided circumferential,

      24 mm thick, max. 100 mm wide, fixed at

      the mullion and transom construction of the facade

      for load application '..........'

      Steel frame for load transfer to the ground

      independent of the facade. '..........'

      Special design according to separate description

      '..........'

      COLOR

      RAL standard color '..........'

      Silver anodized finish EV1 E6/C0 '..........'

      Stainless steel cladding, mat. 1.4301, grain 240

      '..........'

      Special color '..........'

      OPTIONS

      KTV P (Positioning Automatic) '..........'

      with 2 selectable operating modes via program switch.

      Manual door operation, then automatic positioning in

      the home position

      or

      Continuous rotation (slow), manual acceleration to

      walking speed.

      Speed limiter with two adjustable parameters

      (triggering speed and counterforce).

      KTV S (Servomatic) '..........'

      With 2 selectable operating modes via program switch.

      Automatic start (slow), manual acceleration

      to walking speed, , then automatic positioning in the

      home position

      or

      Continuous rotation (slow), manual acceleration to

      walking speed.

      Speed limiter with two adjustable parameters

      (triggering speed and counterforce).

      KTV A (fully automatic revolving door) '..........'

      with 2 selectable operating modes via program switch

      automatic start (walking speed), , then automatic

      positioning in the home position

      or

      continuous rotation (slow), sensor-triggered automatic

      acceleration to walking speed

      SAFETY EQUIPMENT

      Speed limiter for KTV M '..........'

      Safety equipment for KTV P '..........'

      safety equipment for KTV S '..........

      Safety equipment for KTV A '..........'

      Additional emergency stop switch outside

      (acc. to DIN 18650) '..........'

      Safety equipment according to DIN 18650/EN 16005

      MOVEMENT SENSORS

      Movement sensors for KTV S and KTV A '..........'

      PROGRAM SWITCH

      Revolving door key switch "Standard" '..........'

      Revolving door key switch with profile half cylinder

      "PZ" (only for external installation) '..........'

      All PZ of the installation keyed alike

      Program switch installed on door post '..........'

      Program switch separately enclosed for external

      installation '..........'

      DOOR LOCK

      without lock '..........'

      manual floor lock '..........'

      With profile half cylinder.

      All PZ of the installation keyed alike.

      FLOOR COVERING

      floor covering by customer (max. 30 mm thick)

      '..........'

      Floor mat with ribbed carpet inlay,

      EMCO Diplomat 522/3R, color anthracite '..........'

      Clean strip mat with rubber insert,

      EMCO Diplomat 522/3G, color black '..........'

      Special flooring '..........'

      LIGHTING

      with LED light ring '..........'

      for conistent system illumination.

      Dimmable, adjustable light color (warm / cool white).

      WARM AIR CURTAIN

      (a) Warm water air curtain, surface in door color,

      prepared for on-site water connection PWW 70/50 °C.

      Air curtain (warm water) as separate vertical

      stand-alone unit with sideways blower duct

      '..........'

      b) Electric air curtain, surface in door color,

      prepared for on-site electrical connection.

      Air curtain (electric) as separate vertical

      stand-alone unit with side blower duct '..........'

      FURTHER ACCESSORIES

      Pushbutton with wheelchair symbol (inside and outside)

      for temporary reduction of the rotation speed

      '..........'

      3 push handles

      (a) mounted vertically on door leaf

      Handle, D 32 mm, length 350 mm '..........'

      Vertical push bar, D 40 mm, door leaf height '..........'

      (b) mounted horizontally on door leaf

      Horizontal push bar, D 32 mm, in door leaf width '..........'

      INSTALLATION AND SERVICES

      Professional assembly '..........'

      Professional commissioning '..........'

      Service contract'..........'

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarevolving-door-KTV-atrium-flex
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de productosRevolving Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4000
    • Ancho (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas giratorias

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText