Publique sus productos
dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250  - Entrance Systems
dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250  - Entrance Systems
dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250  - Entrance Systems
dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250  - Entrance Systems
dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250  - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Swing Door Operator ED100 / ED250 - Entrance Systems

    Traducido por Google,
    • Operador electromecánico para puertas batientes Low Energy
    • El operador de puerta batiente ED 100/250 A es especialmente adecuado para puertas exteriores que están sujetas a cargas de viento variables y para puertas interiores que separan habitaciones donde prevalecen diferentes presiones de aire. El control de carga de viento monitorea la velocidad de actuación, manteniéndola constante en el valor preestablecido.
    • Dimensiones 685 x 70 x 130 mm
    • máx. Peso de la puerta 160 kg (ED 100), 400 kg (ED 250) dependiendo del ancho de la hoja de la puerta
    • máx. Ancho de puerta 1100 mm (ED 100), 1600 mm (ED 250)
    • máx. Ángulo de apertura 110°
    • Tiempo de apertura 0 a 30 segundos
    • Versión Push or Pull para puertas de una o dos hojas
    • Activación a través de radar, pulsador, enlace a sistemas de control de acceso y otros dispositivos de actuación
    • Probado a 1,000,000 de ciclos
    • Bajos niveles de ruido a través de engranajes de varias etapas
    • Apto para su uso en salidas de emergencia y puertas cortafuego
    • Adecuado para su uso en proyectos que cumplan con EN 16005
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswing-door-operator_ED100_ED250
    • Familia de productoOpening & Closing
    • Grupo de productosSwing Door Operators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)685
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía