Publique sus productos
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware

    3.8 de 5 estrellas3.8(12 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Sistema de Cierrapuertas Cam Action
    • El sistema de cierrapuertas de acción de leva TS 93 proporciona una solución arquitectónica de alta calidad para todos los requisitos de aplicación del proyecto, con la leva en forma de corazón DORMA para garantizar una facilidad de apertura excepcional.
    • Dimensión (EN 2-5/EN 5-7) Longitud 275/285 mm, Profundidad 53/62 mm, Altura 60/71 mm
    • máx. Ancho de hoja de puerta Puertas estándar (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
    • máx. Ancho de la hoja de la puerta Puertas exteriores, apertura hacia el exterior (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
    • máx. Ancho de hoja de puerta Puertas cortafuego y cortahumo (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
    • Con tamaño de potencia ajustable, retroceso "pensante" y acción retardada
    • Adecuado para todas las posiciones de fijación
    • Para puertas de una y dos hojas
    • Sistema modular. La serie TS 93 consta de un sistema modular que permite combinar unos pocos modelos de cierrapuertas con una serie de guías de deslizamiento diferentes para satisfacer prácticamente todos los requisitos funcionales imaginables.
    • Beneficios: la asignación clara de productos garantiza el uso de los modelos correctos para las aplicaciones correctas. Idéntico modelo de cierrapuertas para puertas simples y dobles. Instalación sencilla y rápida
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTS93
    • Familia de productoOpening & Closing
    • Grupo de productosDoor Closer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)71
    • Ancho (mm)285
    • Profundidad (mm)62
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoor closers
    • Código UNSPSC30171514
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía