Publique sus productos
Full Height Turnstile Kentaur FTS-M05 with Integrated Door
dormakaba

Full Height Turnstile Kentaur FTS-M05 with Integrated Door

Traducido por Google,

Torniquete de altura completa con puerta batiente integrada para cumplimiento de la ADA.


Estos robustos torniquetes Kentaur son especialmente adecuados para la seguridad de zonas exteriores. Al combinarse con lectores de tarjetas, permiten controlar el acceso de forma fiable sin necesidad de supervisión.

Gracias a su bloqueo de punto final patentado, es imposible que alguien quede atrapado en caso de un corte de energía o un intento de acceso no autorizado.


Características y beneficios:

  • Amplia gama de modelos y variantes disponibles.
  • Seguridad personal confiable con bloqueo de punto final.
  • Versiones con bloqueo de bicicleta integrado patentado, función de salida de emergencia y clase de resistencia mejorada RC.
  • Combinación modular de travesaños, techos y elementos de guiado.
  • Columnas y barras transversales de torniquete en una gama de versiones de acero al carbono y acero inoxidable.
  • Accionamiento de bajo consumo y ajuste automático de la velocidad de rotación para adaptarse a la de la persona que ingresa.
  • Consumo mínimo de energía.
  • El acceso ajustable se puede configurar libremente en caso de corte de energía.
  • Puede utilizarse en las más variadas condiciones ambientales.
  • Unidad rotatoria: columna tubular de acero inoxidable AISI 304 de 89 mm de diámetro.
Especificaciones
  • Standard measurements:

    Portal width:

    1940 mm

    Rotating unit passage width:

    560 mm

    Headroom:

    2060 mm

    Total height:

    2270 mm

    Integrated door without emergency route passage width:

    1010 mm

    alternatively

    Integrated door with emergency route passage width:

    1120 mm

    Construction:
    Portal and housing made of steel

    Lockable maintenance flaps made of aluminium.

    180° rotating unit: Ø 89 mm tubular column each with 11 Ø 40 mm bar-shaped crossbars in glossy AISI 304 stainless steel with black plastic cover caps.

    Passage limitation with filled steel rods.

    The contractor supplies an auditable static calculation (load: 1.0 kN/m) with foundation information. Manufacturer qualification specifications according to DIN 18800-7.

    Connection available for earth strip provided by the customer on both portal posts.

    □ Integrated door without escape function, without drive

    Integrated door as barrier element with 10 Ø 42 mm straight crossbars and circumferential frame with filled steel rods, equipped with double-sided knob and spring bolt lock pre-set for profile cylinder selected by the customer.

    alternatively

    □ Integrated door without escape function, with drive

    Integrated door as barrier element with 10 Ø 42 mm straight crossbars and circumferential frame with filled steel rods, equipped with double-sided knob and spring bolt lock pre-set for profile cylinder selected by the customer incl. drive for integrated door and sensor bar for protection.

    alternatively

    □ Integrated door with escape function, without drive

    Blocking element with 10 straight Ø 42 mm crossbars and all-round frame with filled steel rods, equipped with double-sided knob and emergency release lock pre-set for profile cylinder selected by the customer.

    (For these units, the customer must apply for approval from the highest building supervisory board. Building law is regulated at state level in Germany which means that regulations may vary from state to state.)

    alternatively

    □ Integrated door with escape function, with drive

    Integrated door as blocking element with 10 Ø 42 mm bar-shaped crossbars and all-round frame with filled steel rods, equipped with double-sided knob and spring bolt lock pre-set for profile cylinder selected by the customer. Incl. electric escape door opener (currentless open) and drive for integrated door and sensor bar for protection.

    (For these units, the customer must apply for approval from the highest building supervisory board. Building law is regulated at state level in Germany which means that regulations may vary from state to state.)

    Function:
    □ Aggregate type 0

    The movement of the rotating unit is manual; the rotating unit is (mechanically) freely rotatable in exit direction, the entry direction is blocked. No electronic control takes place.

    (only for FTS-M03 and without emergency route function)

    alternatively

    □ Aggregate type 2

    The turnstile is equipped with a 1.6 joule limited low force SK-M servo positioning drive for automatic access control and active locking. The selected rotation direction is released for one rotary cycle by a floating signal initiated by the customer in the direction of entry or exit. The rotary motion is started by manually pushing the turnstile. The rotating unit is then automatically turned by a motor to the next home position and locks. If no one passes through the turnstile within an adjustable period of time, the release is cancelled. The behaviour of the end point locking in the event of a power failure can be freely selected. Standard setting: blocked in entry direction, free rotation in exit direction. It is not possible for people to get jammed or stuck thanks to the patented end point locking. The rotating unit turns 90° in the direction of passage when the swing door opens.

    Personal safety through patented end point locking:

    Following a release, the turnstile can be stopped and rotated back at any time up to half way through the rotary motion. This prevents trapping of body parts and carried objects. Once the turnstile has completed half of its rotary motion, the unit can only be exited in the released direction.

    MCBF (mean cycles between failure) is 4 million.

    Electrical system:
    The network-compatible CAN bus control unit is integrated into the unit. Power supply 100–240 VAC 50/60 Hz 253 VA. Four floating inputs for on-site control and five floating outputs for further on-site processing.

    Installation:

    Floor fixing in the sleeve foundation.

    Installation depth between SFL and FFL. 150 mm
    Incl. foundation plan for the creation of the foundation by the customer. Casting material by the contractor.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaturnstile-kentaur-fts-m05
  • Familia de productoKentaur Full-Height Turnstiles
  • Grupo de productosKentaur Full-Height Turnstiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2270
  • Ancho (mm)1940
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCSecurity or access control systems
  • Código UNSPSC46171619
  • Código Uniclass 2015Ss_75_40_02
  • Descripción Uniclass 2015Access control systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Control Hardware
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniClass Access Control Turnstiles
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía