Tamaño del modelo: 34 5/16 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto; Abertura de entrada: 59 1/2 pulg. (en un espacio de abertura de 60 pulg.); Acabado de hardware: níquel cepillado.
La configuración consta de una puerta batiente de un solo panel; Excelente opción para baños más pequeños, donde una puerta corrediza no funcionará.
¡ATENCIÓN! Este modelo NO tiene ajuste de ancho o fuera de plomada; Reversible para una instalación en la pared derecha o izquierda para adaptarse a su diseño específico.
Vidrio templado transparente certificado de calidad de 1/4 pulg. (6 mm) de espesor; Diseño curvo sin marco con un estilo europeo; Práctico asa para toallero.
Apto para instalar en cualquier bañera recta (no curva).
También disponible con configuraciones de panel extensor opcional (SHDR-3534586-EX) o panel de retorno (SHDR-3534586-RT).
Se recomienda instalación profesional.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |