Tamaño del modelo: 56 - 60 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto; Acabado de herrajes: cromo.
Abertura de entrada: 22 7/8 - 26 7/8 pulg.
El diseño de puerta corrediza doble de apertura central permite una entrada amplia.
Los perfiles de pared permiten un ajuste de hasta 1 pulgada por lado para paredes desniveladas (paredes irregulares).
Los rieles de guía superior e inferior se pueden recortar hasta 4 pulgadas para ajustar el ancho.
Vidrio templado transparente certificado de 1/4 pulg. (6 mm) de espesor.
La bañera no está incluida.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |