Publique sus productos
Drive Medical D574-J 3 Position Recliner
Drive Medical D574-J 3 Position Recliner
Drive Medical D574-J 3 Position Recliner

    Drive Medical D574-J 3 Position Recliner

    Traducido por Google,
    • 3 posiciones: vertical (Figura A), reclinación profunda y reposapiernas/reposapiés elevado (Figura B).
    • La barra de bloqueo retráctil asegura la silla en la posición deseada.
    • La suspensión autoajustable en el asiento evita que se toque fondo.
    • Los paneles laterales "se abren" para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
    • La bandeja grande moldeada por soplado se traba en 5 posiciones y se puede guardar en el costado de la silla.
    • Las ruedas de 5" (2 con trabas) facilitan el movimiento y aseguran el sillón reclinable.
    • Los reposabrazos anchos y cómodos están inclinados para brindar apoyo en cualquier posición reclinada.
    • El marco de acero resistente de color neutro es fácil de limpiar y mantener.
    • La barrera contra la humedad en el asiento evita la filtración.
    • Cómodo reposacabezas integrado.
    • La espuma y el vinilo cumplen con el Boletín técnico de California 117.
    • Estándar.

    Como se muestra en Amazon.com

    #DriveMedical #ReclinerChair #3PositionChair #GeriChair

    Especificaciones
    • Carton Shipping Weight: 110 lbs.
      Overall Dimensions: 47" (H) X 25" (W) X 41" (D)
      Seat Dimensions: 21" (H) x 19" (W) x 19" (D)
      Seat to Floor Arm Height: 9" - 26"
      Warranty: Limited Lifetime on Frame, 1 Year on Upholstery and Moving Parts
      Weight Capacity: 250 lbs
      Width: 20" between arms

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDrive-Medical-D574-J-3-Position-Recliner
    • Familia de productoChair
    • Grupo de productosRecliner
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPatient Care Equipment
    • Número OmniClass23-25 45 00
    • Título OmniClass Patient Care Products