Publique sus productos
CO2 Boxsensor
DUCO

CO2 Boxsensor

Traducido por Google,

Los sensores Box se pueden integrar en el DucoBox Silent (CO2

- o medición de humedad) y

DucoBox Energy Premium (solo medición de humedad)

Especificaciones
  • Box sensors can be installed very easily and quickly in the ventilation unit and provide CO2 and/or moisture measurement in an air duct. They are wired directly to the printed circuit board. This means that no cabling for room sensors has to be provided. A DucoBox Silent Connect can contain a maximum of two box sensors – one CO2 Box sensor and/or one Moisture Box sensor – which can each be clicked separately into a specific duct opening or together in one duct opening of the DucoBox.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaco2-boxsensor
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosVentilation Units
  • TipoSubcomponente
  • Día de publicación2022-03-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)110
  • Ancho (mm)45
  • Profundidad (mm)35
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.04
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015820
  • Nombre ETIMElectric and pneumatic sensors