Publique sus productos
CO2 Ruimtesensor
DUCO

CO2 Ruimtesensor

Traducido por Google,

El sensor de CO2 Room mide tanto el contenido de CO2 (indicador de clima interior)

como la temperatura en las áreas de estar y por lo tanto controla el sistema de ventilación.

Especificaciones
  • A room sensor is a control switch with a built-in CO2 or humidity sensor. This type of sensor is only possible in 230 VAC and 24 VDC versions. The CO2 Room sensor measures both the CO2 content (a gauge for the indoor climate) and the temperature in the living areas and thus controls the Demand-Based Natural Ventilation System.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaco2-sensor
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosVentilation Units
  • TipoSubcomponente
  • Día de publicación2022-03-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)55
  • Ancho (mm)83
  • Profundidad (mm)83
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.18
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Dispositivo de conmutación
  • Código ETIMEG015820
  • Nombre ETIMElectric and pneumatic sensors