Publique sus productos
Duco Outdoor Temperature Sensor
DUCO

Duco Outdoor Temperature Sensor

Traducido por Google,

El sensor de temperatura exterior Duco es un componente esencial de los sistemas de ventilación con NightBoost que no están equipados de serie con la medición de la temperatura exterior. Gracias a este sensor, el sistema detecta automáticamente la situación climática y regula la refrigeración nocturna no según un patrón de tiempo preestablecido, sino en función de la temperatura exterior real. De esta manera, los principios de NightBoost se aplican de forma aún más inteligente.

El sensor se comunica por cable con todas las unidades de ventilación DUCO que admiten la comunicación por cable Duco.

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • Referenciaduco-outdoor-temperature-sensor
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-10-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)99
  • Ancho (mm)132
  • Profundidad (mm)36
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.11
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG000026
  • Nombre ETIMSensors
  • Número OmniClass23-27 11 11 23
  • Título OmniClass Temperature Sensors

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido