Publique sus productos
DucoGrille Close 105 Ventilation Grill
DUCO

DucoGrille Close 105 Ventilation Grill

Traducido por Google,

DucoGrille Close 105 es una compuerta multilama controlada por actuador con un gran caudal de aire adaptada a oficinas y escuelas.

Especificaciones
  • The multileaf damper can be used as both a supply and exhaust grille. The DucoGrille Close 105 can be built into a wall or curtain wall and a wall louvre on both sides, which may or may not be burglar-proof, ensures an aesthetic finish. With a limited depth of just 105 mm, the multileaf damper can easily be installed in smaller rooms, both horizontally and vertically. What is more, the multileaf damper can also act as an adjustable central extract unit, combined for instance with Duco’s roof cowls. Thanks to the high flow rate, the DucoGrille Close 105 is also ideal for use in providing intensive ventilation or as part of the (night) cooling systems of a building.The DucoGrille Close 105 can be configured different types of motor (including Spring Return motors as well)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDuco-Projects-0053
  • Familia de productoWall And Window Louvres
  • Grupo de productosDucoGrille Close
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Ancho (mm)105
  • Profundidad (mm)3000
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación Natural
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015240
  • Nombre ETIMAir inlet/extraction units
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
  • Descripción Uniclass 2015Air grilles
  • Número OmniClass23-33 49 23 11
  • Título OmniClass Exhaust Air Grilles