Publique sus productos
DucoBox Energy Comfort D250
DUCO

DucoBox Energy Comfort D250

Traducido por Google,

La DucoBox Energy Comfort D250 es la unidad de ventilación mecánica con recuperación de calor (MVHR) más compacta de la gama Energy Family.

El intercambio de luz/oscuridad 100 % basado en software, el control inteligente de la demanda basado en CO2 y humedad, y la calibración automática garantizan la máxima eficiencia energética.

El control de dos zonas reduce los niveles de ruido en al menos un 30 %. Gracias a su funcionamiento silencioso, calibración automática y función de copia, esta unidad combina la máxima facilidad de instalación con un excelente confort, ideal para apartamentos y viviendas compactas.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducobox-energy-comfort-d250
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosVentilation Units
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-10-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)669
  • Ancho (mm)561
  • Profundidad (mm)491
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)18
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código ETIMEC011285
  • Nombre ETIMHeat recovery unit for single family house

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido