La DucoBox Energy Comfort Plus D250 es la unidad de ventilación mecánica con recuperación de calor (MVHR) más compacta de la gama Energy Family.
El intercambio de luz/oscuridad 100 % basado en software, el control inteligente de la demanda basado en CO2 y humedad, y la calibración automática garantizan la máxima eficiencia energética.
El control de 2 zonas reduce los niveles de ruido en al menos un 30 %. Gracias a su funcionamiento silencioso, ajuste automático y función de copia, esta unidad combina la máxima facilidad de instalación con un excelente confort en el hogar. La carcasa metálica de esta variante Plus también garantiza una amortiguación acústica adicional, ideal para apartamentos y viviendas compactas donde el confort es una prioridad.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Bélgica |
Países Bajos |
Reino Unido |