Publique sus productos
DucoBox Energy Comfort Plus D450
DUCO

DucoBox Energy Comfort Plus D450

Traducido por Google,

DucoBox Energy Comfort Plus D450 es una unidad de ventilación equilibrada con recuperación de calor.

DucoBox Energy Comfort Plus fue desarrollado con el objetivo de garantizar un funcionamiento aún más silencioso.

Especificaciones
  • Within the DucoBox Energy Comfort range, the left/right exchange happens 100% software controlled thanks to a patented principle of the double by-pass.

    The demand control of the DucoBox Energy Comfort Plus D450 results in an intelligent and energy efficient operation. Together with the smart demand control based on CO2 and humidity, the dynamic air distribution filters ensure exceptional efficiency within this compact unit.

    The compact and quick to install 2-zone dampers ensure the most energy-efficient result that can be achieved with system D. Add to this that the noise is reduced by at least 30% thanks to the zone control.


Especificaciones técnicas
  • Referenciaducobox-energy-comfort-plus-d450
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosVentilation Units
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-06-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)803
  • Ancho (mm)583
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioPolipropileno expandido
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)46.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015220
  • Nombre ETIMHeat exchangers

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido