Publique sus productos
DucoBox Silent Connect
DUCO

DucoBox Silent Connect

Traducido por Google,

DucoBox Silent es una unidad extractora compacta, duradera y extremadamente eficiente energéticamente desarrollada para su uso en los sistemas de ventilación natural en función de la demanda (DDNVS) de Duco, que extrae aire húmedo y/o viciado zonalmente según sea necesario y a la velocidad correcta.

Especificaciones
  • The DucoBox Silent uses just one PCB for both control and operating electronic systems. Simple design and an efficient DC motor ensure long service life.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducobox-silent-connect
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosVentilation Units
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-03-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)480
  • Ancho (mm)194
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPolipropileno expandido
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)4.55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015260
  • Nombre ETIMPressure increase/decrease
  • Código Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Descripción Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying