Publique sus productos
DucoFlex Connection piece 45° D160/D160 (M/M)
DUCO

DucoFlex Connection piece 45° D160/D160 (M/M)

Traducido por Google,

La pieza de conexión 45° con unión D160 - D160 se utiliza para realizar una conexión rápida y buena en una curva de 45° entre conductos (de extracción o de impulsión) con un diámetro interior de 160 mm y a una DucoBox con una conexión D 160.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-connection-piece-45-d160-d160-m-m
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-07-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)169
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundarioElastomer
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código ETIMEC010121
  • Nombre ETIMBend round air duct

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido