Publique sus productos
DucoFlex Coupling D63
DUCO

DucoFlex Coupling D63

Traducido por Google,

El acoplamiento permite realizar una conexión hermética entre conductos DucoFlex.

Especificaciones
  • Compatible with DucoFlex D63 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D63 mm round

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-koppeling-d63
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-05-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)97
  • Ancho (mm)97
  • Profundidad (mm)148
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)101
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015560
  • Nombre ETIMAccessories for flue gases and air

Disponibilidad en regiones

Europa