Publique sus productos
DucoFlex  Rigid ovaal ducting D160
DUCO

DucoFlex Rigid ovaal ducting D160

Traducido por Google,

Los conductos ovalados rígidos DucoFlex combinados con el conector ovalado D160 - 2x permiten proporcionar una caja colectora en una ubicación favorable.

Especificaciones
    • If embedded in a sandcement finished floor (screed): lay a minimum of 5 cm over the duct
    • If embedded in concrete: provide connectors between 2 ducts with additional protection (e.g. tape).
    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C
    • Minimum installation temperature: -5 °C
Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-ovaal-d160
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-05-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)68
  • Ancho (mm)163
  • Profundidad (mm)115
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.89
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015550
  • Nombre ETIMDuct and pipe for flue gas and air