Publique sus productos
DucoFlex Round semi-rigid ducting D90 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D90 50 m

Traducido por Google,
El conducto de aire antiestático y antibacteriano DucoFlex, al ser redondo y flexible, es fácil de colocar. Cuando se instala correctamente, su baja resistencia interna contribuirá a un sistema de ventilación energéticamente eficiente.
Especificaciones
  • Highly flexible / maintains shape

    • Minimum bending radius: 0.15 m

    • Outer diameter: 91mm

    • Inner diameter: 78mm

    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C

    • Minimum installation temperature: -5 °C

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-rond-d90-50m
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-05-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1100
  • Ancho (mm)1850
  • Profundidad (mm)1100
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)21
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015550
  • Nombre ETIMDuct and pipe for flue gas and air