Publique sus productos
DucoFlex Silencer half star D200
DUCO

DucoFlex Silencer half star D200

Traducido por Google,

El silenciador semirrígido DucoFlex D200 (M/M) es un silenciador semirrígido (flexible) compuesto por un conducto interior de aluminio perfilado y perforado y una camisa exterior perfilada de dos capas. El espacio entre...

La cubierta interior y exterior está rellena de material fonoabsorbente de 50 mm. El silenciador cuenta con tapas de aluminio en ambos extremos (2 conexiones M). Esto permite una conexión rápida, sencilla y hermética del silenciador a la unidad de ventilación o a los conductos de ventilación rígidos de diámetro D200.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-sielncer-half-star-d200
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)1120
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)2.16
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEC011019
  • Nombre ETIMSound absorber, around air duct

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido