Publique sus productos
DucoFlex insulated 90° bend with integrated coupler D200
DUCO

DucoFlex insulated 90° bend with integrated coupler D200

Traducido por Google,

El codo de 90° con aislamiento DucoFlex D200 es un codo liso y aislado para conductos de ventilación, fabricado en EPS. Sus excelentes propiedades aislantes evitan los puentes térmicos y, por lo tanto, la condensación al extraer aire contaminado o suministrar aire exterior. También se evitan las pérdidas de energía. Además de su excelente aislamiento térmico, el material utilizado también amortigua el ruido y es muy fácil de manipular. Se suministra de serie una pieza de conexión que conecta los distintos componentes de EPS de forma rápida y hermética.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-star-isobocht-90-d200
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-05-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)355
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)233
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.56
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015560
  • Nombre ETIMAccessories for flue gases and air

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido