Publique sus productos
DucoFlex 90° Bend splitter vent connector short, oval D125
DUCO

DucoFlex 90° Bend splitter vent connector short, oval D125

Traducido por Google,

El conector de ventilación de conducto de ventilación DUCO Bend corto se puede ajustar de forma multifuncional. Permite conectar un adaptador DucoFlex 3x63, 2x75 o 2x90. El acoplamiento corto es adecuado para cualquier tipo de suelo. El sistema inteligente "Click & Go" permite una unión rápida y perfectamente hermética entre los conductos DucoFlex.

Especificaciones
  • Compatible with DucoFlex Adapter 3x63, 2x75 or 2x90

    • Compatible with DucoFlex Oval ducting (when using a connection piece)

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-ventielaansluitstuk-kort-ovaal-d125
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)127
  • Ancho (mm)158
  • Profundidad (mm)162
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.19
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015240
  • Nombre ETIMAir inlet/extraction units

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido