Publique sus productos
Schakelcontact
DUCO

Schakelcontact

Traducido por Google,

Contacto eléctrico RF / 230 VAC alimentación contacto libre repetidor blanco

Especificaciones
  • The switch contact can fulfill one or both of the following functions: Switch detection: the ventilation system will perform an action when a (double-pole) voltage-free contact closes. Suitable for toilet detection, connection with heat pump or overrule mode (only one function per switch contact). Repeater: The switch contact is excellent as a repeater to amplify the signal in case of RF communication problems. In that case, the switch contact must be positioned in such a way that the distance to be bridged becomes smaller and/or the signal is less hindered by obstacles. Thanks to its small dimensions, the switch contact is easy to hide.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaswitch-sensor
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosVentilation Units
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-03-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)40
  • Ancho (mm)40
  • Profundidad (mm)18
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.02
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Dispositivo de conmutación
  • Código ETIMEG000013
  • Nombre ETIMDomestic switching devices