Publique sus productos
EFF-STOP® Premium Interior/Exterior Masonry Primer Sealer
EFF-STOP® Premium Interior/Exterior Masonry Primer Sealer

    EFF-STOP® Premium Interior/Exterior Masonry Primer Sealer

    Traducido por Google,

    EFF-STOP® Premium es una imprimación/sellador acrílico reforzado con epoxi, diseñado para superficies de mampostería interiores y exteriores donde la alcalinidad, la eflorescencia y la humedad superficial podrían comprometer el rendimiento de la capa final. Adecuado para hormigón prefabricado, hormigón vertido in situ, estuco y bloques, el producto se adhiere firmemente a sustratos con un pH entre 6 y 13, muy superior al rango tolerado por las imprimaciones convencionales.

    La composición química híbrida de resina acrílica/epoxi resiste la eflorescencia y retiene las sales solubles, lo que produce una superficie limpia y uniforme para las capas de acabado. Con un bajo contenido de COV (50 g/L) y fácil limpieza con agua y jabón, EFF-STOP® Premium se especifica ampliamente en proyectos de mampostería comerciales, institucionales y multifamiliares en el suroeste de Estados Unidos y otras regiones.

    Especificaciones
    • EFF-STOP® Premium Masonry Primer/Sealer — Epoxy-fortified acrylic primer/sealer for interior and exterior masonry. Resists alkalinity and efflorescence on tilt-up concrete, poured-in-place concrete, stucco, and block. Substrate pH tolerance: 6–13. VOC: 50 g/L. MPI #3 and #50 listed. Color: White; sheen: Gloss. Soap-and-water cleanup. Product code: ESPR00.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeff-stop-premium-masonry-primer-sealer
    • Familia de productoPaint
    • Grupo de productosMasonry Primer / Sealer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices