Publique sus productos
EVEREST® Interior Paint, Ultra-Premium, Low Odor, Zero VOC, Self-Priming, 100% Acrylic
EVEREST® Interior Paint, Ultra-Premium, Low Odor, Zero VOC, Self-Priming, 100% Acrylic

    EVEREST® Interior Paint, Ultra-Premium, Low Odor, Zero VOC, Self-Priming, 100% Acrylic

    Traducido por Google,

    EVEREST® es una línea completa de pinturas 100 % acrílicas, autoimprimantes, ultrapremium, de bajo olor, cero COV, ideales para usar en proyectos residenciales y comerciales de alta gama. Se aplican fácilmente y cuentan con una cobertura excepcional, resistencia superior a las manchas, lavabilidad y adhesión.

    -Formulado con resinas y pigmentos ultrapremium que brindan un rendimiento excepcional, incluida la cobertura, la adhesión y la uniformidad del brillo
    -Autoimprimación sobre superficies previamente pintadas y preparadas*
    -Prácticamente sin olor durante o después de la aplicación, perfecto para pintar
    espacios ocupados
    -Gran fluidez y nivelación para un acabado parejo y uniforme

    *Autoimprimante en la mayoría de las superficies (consulte la hoja de datos del producto para obtener más detalles). Para superficies previamente pintadas que estén correctamente
    reparado según sea necesario, una (1) capa puede ser suficiente. Para superficies nuevas debidamente preparadas, normalmente se requieren dos (2) capas.


    Póngase en contacto con Dunn-Edwards Paints

    Especificaciones técnicas
    • Referenciade-002
    • Familia de productoPaints and Varnishes
    • Grupo de productosInterior Paints & Primers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Superficie
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35
    • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFinishes
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica
    China
    Estados Unidos
    Corea del Sur