Publique sus productos
Floor Mount Ceiling Fixed Partitioning System (FCF)
DuraCube

Floor Mount Ceiling Fixed Partitioning System (FCF)

Traducido por Google,
El sistema de mamparas fijas al suelo y al techo (FCF) de DuraCube ofrece una solución de fácil mantenimiento, ideal para instalaciones corporativas de alta gama y otros espacios que requieren un acabado de baño de alta calidad. Con su diseño elegante y moderno, este sistema ofrece una estética visualmente atractiva, lo que lo convierte en una de las opciones más atractivas de la gama. Fabricado con laminado compacto y duradero, garantiza un rendimiento duradero y un mantenimiento mínimo. ¿Por qué destaca nuestra mampara FCF? - Diseño elegante y moderno: El diseño fijado al techo proporciona una apariencia impecable y elegante, ideal para crear una estética moderna y minimalista en cualquier baño. - Ahorro de espacio: Al fijar las mamparas al techo, estos cubículos liberan valioso espacio en el suelo, creando una sensación de amplitud y orden. - Resistente y duradera: Fabricadas con laminado compacto premium de 13 mm, las mamparas son resistentes a la humedad, los impactos y el desgaste, lo que las hace ideales para entornos de alto tráfico. - Bajo mantenimiento: Diseñadas para zonas expuestas a la limpieza con manguera, como duchas, estas mamparas cuentan con superficies lisas e impermeables, fáciles de limpiar y que reducen el mantenimiento. Su construcción resistente a impactos y antivandálicas, con fijación directa al suelo y al techo, garantiza estabilidad y durabilidad. El diseño de tiras sin bordes ofrece un acabado uniforme y duradero.
Especificaciones
  • How to specify

    Product: DuraCube Floor Mount Ceiling Fixed (FCF)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware or Viva Black Hardware

    Ceiling Mounting: 20 x 30mm powder coated aluminium C channel fixed to the ceiling

    Floor Mounting: Nibs fixed with 40 x 12mm powder coated aluminium

Especificaciones técnicas
  • Referenciafloor-mount-ceiling-fixed-fcf
  • Familia de productoPartitioning Systems
  • Grupo de productosPartitioning Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia